No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-037

Válvulas de rearme manual ASCO™ serie 037

Descripción del producto

Las válvulas de rearme manual ASCO Serie 037 tienen cuerpos de caudal alto y alta presión con rearme manual para evitar que se inicie la válvula de manera inesperada. Construcciones activadas eléctricamente (se activa cuando se energiza), liberación sin tensión (se activa cuando se desenergiza) con mando libre disponibles. Las válvulas son ideales para el control de procesos críticos en las aplicaciones de refino y de la industria química. Algunos modelos pueden controlar fluidos agresivos, incluyendo vapor

Actuador de válvula
Eléctrico - cierre
Materiales del cuerpo
Latón, acero inoxidable
Medios
Aire, Gases neutros, Aceite ligero, Vapor
Tamaño de tubo/orificio
1/4"; 3/8"
Tipo de orificio
NPTF
Función
3 vías - 3/2 Universal
Caudal
De 0,1 Cv a 0,5 Cv; De 0,5 Cv a 1,0 Cv
Voltaje
24 CA, 120 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CC | 60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Peligroso, interior
Normas/regulaciones
CSA; Tipo 3, Tipo 7, Tipo 9

Características

  • Una vez activadas, las válvulas pueden ser de mando manual de rearme
  • Disponible para operación con cierre abierto o con cierre cerrado
  • Las construcciones intrínsecamente seguras se pueden instalar en entornos desafiantes
  • Disponibles con cuerpo de acero inoxidable o latón

Documentos y dibujos