No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-KPZ-SC

AVENTICS™ Series KPZ-SC Stopper Compact Cylinders

Descripción del producto

Cilindros neumáticos con vástago reforzado y con una elevada resistencia a golpes y cargas radiales. Se utilizan normalmente en cintas transportadoras y en otras máquinas especiales para permitir una parada segura y sin problemas de las cargas con un peso de hasta 90 kg. Las dimensiones de los orificios de montaje son compatibles con la norma NFE 49-004.

Productos

Search
1-10 de 54 resultados para Products
:

Características

  • Construcción robusta: alta resistencia a golpes y cargas radiales para detener con seguridad las cargas de embalaje en las cintas transportadoras y otras máquinas especiales; hasta 90 kg
  • Seguridad en las aplicaciones: los cilindros de acción simple y doble con resorte permiten detener las masas de forma segura en un fallo de emergencia o presión
  • Fácil de montar: las dimensiones del orificio estándar son compatibles con NFE 49-004
  • Reducción de ruido: amortiguación elástica en los extremos de la carrera y silenciadores de escape de aire montados en los cilindros de acción simple
  • Opciones de diseño de varillas: muñón, muñón con antirrotación y rodillo, para satisfacer mejor las necesidades de la aplicación
  • Flexibilidad para la instalación: los dos tornillos M3x8 estándar facilitan la orientación de 90° para alinear la varilla del muñón y el rodillo con las cargas transportadas

Piezas y accesorios

Search
1-3 de 3 resultados para piezas y accesorios
:

Documentos y dibujos