No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-SS

Dispositivos de protección contra descargas serie STC-SS de SolaHD™

Descripción del producto

Los dispositivos de protección contra descargas de la serie STC-SS están diseñados para la industria del agua y de las aguas residuales. Estos supresores híbridos de varias etapas manejan transientes de sobrevoltaje con tecnología de tubo de gas y de avalancha de silicio. Las corrientes de escape y de falla se mitigan con los dispositivos PTC. Las unidades están encapsuladas en niples de tubo de acero inoxidable, lo que las hace aptas para uso en entornos severos. El modelo SS64 protege un par de señal.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
Voltaje de funcionamiento
28 VCC
Nivel de fijación CC (L-T)
36 VCC
Nivel de fijación CC (L-L)
72 VCC
Sobrecorriente máxima
10 kA (8x20 µs)
Máxima tensión de paso de línea a tierra (10x700 µs)
44 V @ 400 A
Máxima tensión de paso de línea a línea (10x700 µs)
90 V @ 400 A
Resistencia en serie (por conductor)
5 ohmios (típico)
Capacitancia (cero voltios de polarización)
(L-L) 600 pf típico, (L-T) 1200 pf típico
Capacitancia Número de ocurrencias
400 a 500 A (10x1000 µs)

Características

  • Las funciones de recuperación automática lo hacen ideal para su uso en entornos severos
  • Protección contra transientes para líneas de señal de bajo tensión
  • Tecnología de tubo de gas y avalancha de silicio encapsulada en niples de tubo de acero inoxidable
  • Protección contra corrientes de fuga/falla
  • Fusibles de estado sólido reiniciables, PTC
  • Protección de modo diferencial y común
  • Encapsulados en niples de acero inoxidable
  • Protección para un par de señal
  • Certificación UL497B

Documentos y dibujos