No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-PG

Tenazas Numatics™ Series PG

Descripción del producto

La serie PG de Numatics es una línea de tenazas de bajo perfil con movimiento verdaderamente paralelo generado por un mecanismo de piñón accionado mediante un pistón de doble acción. Las pinzas de bronce de aluminio y el diseño con ranura en T evita la rotura y ofrece capacidades de peso superiores. Las tenazas son ideales para aplicaciones de equipo analítico y de diagnóstico, biocombustibles, embotellado, además de aplicaciones de equipo de cocina comercial y lavandería.

Orificio
5/8 in
Entorno operativo
Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo
Carrera
1/2 in máx.

Características

  • El cuerpo de la tenaza está anodizado con recubrimiento rígido e impregnado de PTFE por dentro y por fuera para ofrecer durabilidad en entornos exigentes
  • Dos carreras distintas disponibles en el cuerpo de bajo perfil y del mismo tamaño
  • Está disponible un sensor de efecto Hall para detectar posiciones cerradas y abiertas

Documentos y dibujos