No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-231

Electroválvulas ASCO™ serie 231

Descripción del producto

La serie 231 de ASCO es una familia de electroválvulas diseñadas para cumplir con los requisitos de las centrales nucleares. Las válvulas se usan en servofluidos y sistemas de control remoto y están diseñadas para proporcionar una vida útil extremadamente prolongada.

Actuador de válvula
Pilotaje electro - neumático
Material del cuerpo
Latón
Medios
Aire, gas inerte; aceite ligero, fueles
Tamaño de tubo/orificio
3/8"; 1/2"
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Función
3/2 normalmente cerrada; 3/2 normalmente abierta; 3/2 universal
Caudal
Más de 12 kv
Tensión
24 CC; 230 CA; 48 CC; 120 CC - 50
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
10,3-34,5 Bar; vacío a 10,3 Bar; vacío a 150 PSIG; 150-500 PSIG; más de 34,5 Bar; más de 500 PSIG
Normas/regulaciones
ISO

Características

  • Diseño posterior de entrada y salida de 90° para altos caudales
  • Se usa con aire, agua y aceite
  • Cuerpos de latón o acero inoxidable construidos para soportar ambientes corrosivos
  • Se puede colocar en cualquier posición
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y cumple con RoHS para las aplicaciones en entornos sin plomo

Documentos y dibujos