No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-108

Electroválvulas ASCO™ serie 108

Descripción del producto

ASCO serie 108 es una línea de electroválvulas de mando directo, montaje en base, compacta, normalmente cerrada de 2 vías con un diseño probado y fiable. Estas válvulas de peso ligero y bajo consumo se pueden montar fácilmente en bases individuales o acoplables.

Actuador de válvula
Solenoide
Tamaño de tubo/orificio
M5; 1/8"
Tipo de orificio
Brida
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tensión
12 CC; 24 CC; 48 CC; 24 CA; 230 CA; 115 CA | 50
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 10,3 Bar; 10,3 34,5 Bar
Normas/regulaciones
IP65
Entorno operativo
Interiores
Medios
Aire, Gases neutros; Agua; Aceite ligero; Fueles
Materiales del cuerpo
Latón

Características

  • CA/CC intercambiable de cabeza magnética sin desensamble de válvula que mejora el servicio
  • El operador manual permite una instalación fácil
  • Tiempo de respuesta de 5 a 10 ms
  • Cierre a prueba de explosiones opcional disponible para uso en zonas 1/21-2/22, categorías 2-3 a ATEX Directiva 2014/34/EU
  • Cumple con todas las directivas de UE relevantes

Documentos y dibujos