No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
DeltaV-P-CTO CHARM Field Enclosures

Alojamientos de campo CTO CHARM DeltaV™

Descripción del producto

DeltaV CTO DCS Smart Junction Boxes provide pre- designed, fully certified (CE, IECEx, ATEX, Class 1 Division 2, NEPSI, CCC) an off-the-shelf solution for faster project execution and reduced installation costs. DeltaV CTO DCS Smart Junction Boxes are factory tested products with DeltaV DCS CHARM I/O system and ready for installation in the field. DeltaV DCS Electronic Marshalling eliminates traditional I/O design tasks and allows field wiring to start long before control strategies are finalized. DeltaV CTO DCS Smart Junction Boxes are designed for ordinary locations, hazardous areas and harsh environments, from extreme temperatures to corrosive gases.

Material
Lámina de acero recubierta en polvo: 1,5 mm, color RAL7035
Dimensiones
800 mm (ancho) x 1000 mm (alto) x 300 mm (prof.)
Acceso
Puerta única, bisagra del lado izquierdo
Categoría de protección
IP 66 – NEMA4
Entrada de cables
Inferior, sin perforar
Peso
~75 kg
Requisitos de alimentación
Alimentación de 24 VCC principal y secundaria suministrada desde el exterior del alojamiento de campo. Incluye distribución completamente redundante de 24 VCC (principal y secundaria) hacia terminales de alimentación y disyuntores.
Red de control
Configured with one of the following control network systems:
Redundant Single Mode FO with Media Converter
Redundant Multi-Mode FO with Media Converter
Redundant Copper (RJ45)
IO Count / Type
Up to 96 IO
DCS - CIOC with Non IS, IS IO CHARMs

Distributed CHARMs:
CIOC with Non IS, IS CHARMs, DCS external 12 CHARM IO Junction Box
Name Plate
Outside Door: Laser engraved plastic
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 ½ g durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Ofrece marshalling electrónico a través de la tecnología CHARM
  • Reduce el espacio utilizado por el sistema
  • Elimine los tramos de cables de E/S
  • Paquete completamente documentado
  • Reduzca significativamente la ingeniería de diseño del gabinete