El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
[
]
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
El diseño único (9810248 B2 de patente de EE. UU.) captura las emisiones de metano ventiladas para impulsar un actuador de gas sobre petróleo y lo vuelve a inyectar en la tubería, lo que elimina cualquier emisión que se ventila debido al funcionamiento del actuador
El uso de tecnología conocida y existente reduce la necesidad de capacitar al personal de operaciones y mantenimiento en nuevos equipos.
El paquete de potencia de reinyección admite energía eléctrica de red o energía solar.
Se pueden adaptar a los actuadores hidráulicos existentes en el campo, de modo que no es necesario reemplazar los actuadores en servicio
Usa energía de tuberías fácilmente disponible o puede funcionar manualmente en lugares remotos donde no hay energía de red o solar disponible
El sistema autónomo amplía los intervalos de mantenimiento con un intervalo de servicio normal de cinco (5) años
El gasoducto alimenta el actuador y se utiliza un solo paquete de alimentación electrohidráulico para volver a inyectar el gas en la tubería
Tipo de producto
Actuador hidráulico de aleta giratoria
Certificaciones
NEC, antideflagrante para Clase I, Div. I, áreas clasificadas
Este producto está diseñado solo para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la Directiva 2011/65/EU sobre la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en activos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado, descargas electrostáticas, purga de la estación, control remoto eléctrico de dos vías, Linebreak, bypass de la estación, etc.