No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Bettis-G Series Hydraulic

Actuador de válvula hidráulica de yugo escocés serie G Bettis

Descripción del producto

Un actuador de válvula hidráulica de yugo escocés para la operación de válvulas de bola, de mariposa o de tapón junto con persianas, rejillas y otros mecanismos con rotación de 90 grados. Adecuado para uso en aplicaciones exigentes que requieren SIL.

Características

  • Funciona de manera uniforme en entornos difíciles, hostiles y cuando se ve comprometida la alimentación.
  • El diseño modular mejora la eficiencia, reduce el desgaste y extiende la vida útil.
  • El dispositivo patentado Tension-Lok™ bloquea el módulo de resorte en forma positiva para permitir la extracción e instalación segura, lo que elimina la liberación de la fuerza de resorte por accidente.
  • Cumple con PED 97/23/CE para satisfacer los requisitos más exigentes de los tanques de acumulación de presión.
  • Cumple con las especificaciones de IP66 y de IP67M para inmersión y prueba de inundación de agua a muy alta presión, y ofrece mayor protección contra la entrada de agua y la corrosión.
  • Ofrece múltiples configuraciones, con un diseño modular que permite un mantenimiento en campo seguro y menores costos de inventario.
  • Módulos intercambiables de potencia y de resorte para la reversión rápida del modo a prueba de fallas.
  • Adecuado para uso en aplicaciones exigentes que requieren un entorno SIL.
Fuente de alimentación
Neumática
Tipo de producto
Actuador hidráulico
Accionamiento
Retorno por resorte, doble acción
Certificaciones
SIL 3, CSA, FM, ATEX, IECEx, Directiva Atex ABS 94/9 PED 97/23/EC IP66 / IP67M
Declaración RoHS
Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU en la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de tapón, de triple excentricidad, otros dispositivos de un cuarto de vuelta
Torque/empuje
Modelos de retorno por resorte por encima de 339 000 Nm (3 000 000 lbs-in), doble acción 1 420 - 678 000 Nm (12 581 - 6 000.000 lbs-in)
Presión de funcionamiento
Hasta 345 bar (5 000 psig)
Operating Pressure
up to 5,000 psig (345 bar)

Documentos y dibujos