No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Bettis-DGH

Mando hidráulico de válvula lineal para gas Bettis

Descripción del producto

Actuador neumático de válvula lineal con yugo escocés para tuberías de transporte de gas a alta presión cuando no se dispone de líneas de suministro neumáticas o hidráulicas.

Características

  • Controla tuberías de gas natural de alta presión en lugares remotos y bajo condiciones climáticas severas
  • Todos los modelos tienen pistones sin fuga y sellos de varillas con materiales seleccionados para adaptarse a la aplicación
  • Entre las numerosas opciones disponibles del sistema de control figuran control remoto, cierre alto/bajo y ruptura de línea
  • Con el respaldo de la garantía de cinco años para mano de obra y material
  • Convierte el movimiento lineal en movimiento rotatorio, con torques de ruptura desde 5.000 (565 N-m) hasta 6.000.000 lb-pulg. (678.000 Nm)
  • Livianas cajas de transmisión de aluminio fundido estándar con cajas opcionales de hierro dúctil o acero fundido
Fuente de alimentación
Gas, hidráulica
Tipo de producto
Actuador hidráulico para gas
Accionamiento
Lineal
Certificaciones
ATEX

Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU en la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado, ESD
Tipo de válvula
Empareja con válvulas rotatorias (cuarto de vuelta) y lineales
Temperatura de funcionamiento
Normal -45 °C a + 66 °C (-50 °F a +150 °F)
Torque/empuje
2.891.200 N-m (650.000 lb-pulg)
Presión de funcionamiento
Normal 1.440 psig (100 bar)

Documentos y dibujos