El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
[
]
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Actuador hidráulico helicoidal de cuarto de vuelta serie BHHF Bettis
Actuador hidráulico helicoidal de cuarto de vuelta serie BHHF Bettis
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
El actuador de válvula hidráulica helicoidal puede operar en las condiciones más extremas, además de proporcionar una solución de automatización de válvulas compactas.
Al utilizar el acoplamiento de estría helicoidal múltiple con estrías recíprocas en el pistón, la salida alta de torque es constante durante las rotaciones de 90 grados.
Puede operar en las condiciones más extremas, desde vibraciones excesivas hasta ubicaciones de entornos exigentes.
Las posiciones de montaje son diversas, con los modelos listos para las funciones de control modular de montaje directo.
Compacto y concéntrico - Relación entre diseño pequeño y torque
Disponible con la opción del conjunto de resorte de 90 bares/1 500 psi o 135 bares/2 000 psi (SR1 y SR2).