No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-RCS

Sistema de control redundante ASCO™ serie RCS

Descripción del producto

El sistema de control redundante ASCO serie RCS es el único sistema de válvula piloto que no tiene un solo punto de fallo que pueda ocasionar el cierre indeseado de la válvula de proceso. Es adecuado para utilizarlo en aplicaciones SIL 3 y reduce en gran medida las tasas de disparos falsos. La serie RCS de ASCO proporciona un nivel más alto de seguridad del proceso y fiabilidad al incorporar una arquitectura redundante tolerante a las fallos, amplia cobertura de diagnósticos y pruebas automáticas. Está disponible en una amplia variedad de estructuras que proporcionan diagnósticos de la válvula a través de pruebas automatizadas de recorrido parcial. La disponibilidad y fiabilidad de la serie RCS de ASCO proporcionan la mejor opción para que el cliente diagnostique y active las válvulas de proceso.

Actuador de válvula
Pilotaje electro - neumático
Material del cuerpo
Aluminio, plásticos técnicos, acero inoxidable
Medios
Aire, gas neutro
Tipo de puerto
NPTF
Función
Doble 3 - vías 2 X normalmente cerrada, doble 3 - vías 2 X normalmente abierta
Caudal
De 1,0 Cv a 2,0 Cv
Voltaje
110 CA, 120 CA, 230 CA, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Corrosivo, peligroso, interior, exterior
Entorno operativo
Peligroso
Normas/regulaciones
IEC 60529 (protección contra ingreso), ATEX, ISO, IP65

Características

  • Un sistema de desviación controlada permite realizar mantenimiento en línea sin interrumpir el proceso.
  • Alta disponibilidad de seguridad
  • Sin desconexiones no deseadas
  • Diseño de acero inoxidable opcional

Documentos y dibujos