No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-P-AC

Interruptores de presión ASCO™ serie P

Descripción del producto

Los interruptores de presión ASCO serie P incluyen un interruptor con carcasa hermética o con bastidor abierto y una unidad de transductor. Se pueden pedir por separado para mantener en el inventario del cliente y/o para ensamblaje en el campo o como unidad completa ensamblada en fábrica. Los interruptores ASCO serie P incorporan la exclusiva placa de balance pivotada ASCO TRI-POINT para controlar el funcionamiento de uno más interruptores eléctricos de acción rápida. El interruptor de presión y la unidad de transductor son submódulos completamente probados e independientes.

Normas/regulaciones
CSA, tipo 1, tipo 4, UL, tipo 3S
Tamaño de tubo/orificio
1/4"; 1/2"

Características

  • Puntos de referencia ajustables en campo
  • Banda fija
  • Se puede elegir con carcasa hermética, de uso general o bastidor abierto
  • Gracias a su tamaño pequeño se puede instalar en cualquier posición
  • La construcción sólida y resistente a las vibraciones está diseñada para aplicaciones exigentes, como por ejemplo, compresores
  • Escalas de ajuste visual en psig y bar

Documentos y dibujos