No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-HV285

Electroválvula de la serie HV285 de ASCO™

Descripción del producto

El modelo de la serie HV285 de ASCO es una electroválvula de corte de baja temperatura de 2 vías, normalmente cerrada, con cuerpo de acero inoxidable de 1 pulg. NPT, para el control de abierto-cerrado de gas combustible en quemadores de gas comerciales e industriales. Su asiento blando y resistente proporciona un cierre hermético, mientras que el diseño sólido ofrece un funcionamiento fiable y consistente.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Acero inoxidable
Medio
Gas natural
Tamaño de tubo/orificio
1 in
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tensión
12 CC, 24 CC
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Peligroso, Interior, Exterior
Normas/regulaciones
CSA

Características

  • El rango de temperatura ambiente de -40 °F a 125 °F (-40 °C a 52 °C) permite su funcionamiento en entornos difíciles.
  • El diferencial de presión máxima en funcionamiento de hasta 50 psi y presión diferencial mínima equivalente a cero cubre una amplia variedad de aplicaciones.
  • Están disponibles electroválvulas herméticas y antideflagrantes para instalación en ubicaciones peligrosas.
  • Cumple con el estándar de corte de seguridad Z21.21, CSA 6.5 C/I para válvulas de gas automáticas
  • Cumple con los requisitos de ANSI/ISA-12.27.01.2003 de júnta única
  • Cumple con los requisitos metalúrgicos de NACE MR-0175
  • Voltaje estándar de 12 CC y 24 CC

Documentos y dibujos