No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-385

Válvula de aislamiento basculante ASCO™ serie 385

Descripción del producto

Las válvulas de aislamiento basculantes ASCO serie 385 están diseñadas para su uso con líquidos neutros o altamente agresivos que se encuentran en los instrumentos analíticos. El mecanismo basculante especial combinado con una membrana de separación evita la transferencia de calor hacia el fluido y elimina adherencias del asiento de la válvula. La separación hermética del mecanismo de control previene la contaminación de partículas ocasionada por la fricción de las partes en movimiento, garantizando la máxima pureza de las muestras de líquido. Las aplicaciones típicas incluyen diagnósticos In vitro, hematología, secuencia de ADN, y manejo de líquidos quirúrgicos.

Actuador de válvula
Solenoide
Materiales del cuerpo
Plásticos técnicos
Medios
Líquidos/gases agresivos
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada, centro cerrado; 3 vías - 3/2 universal
Caudal
Menos de 0,05 VC, De 0,43 a 0,86 kv
Tensión
12 CC; 24 CC | 50/60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Corrosivo, interior

Características

  • El diseño de manifold compacto ahorra espacio y reduce el tiempo de montaje
  • Excelente capacidad de drenaje automático y facilidad para lavar, cavidad interna de volumen bajo las hacen las válvulas ideales en aplicaciones donde se debe reducir la contaminación cruzada
  • Las bobinas eléctricas extraíbles y giratorias permiten una fácil instalación y un mantenimiento sin problemas
  • Disponible con materiales de construcción estáticos, como PEEK y FFKM, para manejar químicos agresivos o medios altamente puros

Documentos y dibujos