No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-381

Electroválvulas ASCO™ serie 381

Descripción del producto

ASCO serie 381 es una línea de electroválvulas de baja temperatura y gran caudal diseñadas para soportar entornos difíciles y corrosivos. Su amplio rango de temperatura de funcionamiento de -60 °C a 80 °C tanto para los medios como temperatura ambiente permite su uso en condiciones extremas. La serie 381 tiene la capacidad de aprobar las pruebas de resistencia de CSA (N.° 139) a 100 000 ciclos (10 000 ciclos a -60 °C y 90 000 ciclos a 80 °C).

Actuador de válvula
Solenoide, solenoide - Pilotaje neumático
Material del cuerpo
Acero inoxidable
Medios
Aire, gases neutros, gas natural
Tamaño de tubo/puerto
1/4"; 3/8"; 1/2"
Tipo de puerto
NPTF
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Caudal
De 2,2 Cv a 6,2 Cv
Voltaje
110 CA, 115 CA, 24 CA, 120 CA, 208 CA, 220 CA, 12 CC, 120 CC, 24 CC, 48 CC, 240 CC, 480 CA, 440 CA
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
150-500 PSIG
Entorno operativo
Corrosivo, peligroso, exterior
Normas/regulaciones
ATEX Zona 1-21, Clase I Div 1, CSA, IEC Ex Zona 1-21, IP67, SIL, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Los caudales más altos tienen como resultado tiempos de respuesta de proceso más rápidos
  • Puede poner en funcionamiento a una presión principal cero cuando use la versión asistida externamente
  • Compatible con control de velocidad
  • Permite a los usuarios controlar el caudal para evitar apertura/cierre abrupto del actuador
  • Cuerpo de acero inoxidable resistente 316L

Documentos y dibujos