No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-310

Válvulas de restablecimiento manual ASCO™ serie 310

Descripción del producto

ASCO serie 310 son electroválvulas que tienen cuerpos de caudal alto, presión alta con restablecimiento manual para evitar arranques inadvertidos de la válvula. Una vez se activan, las válvulas solo se pueden restablecer manualmente. La serie 310 es ideal para controlar los procesos críticos de aplicaciones como biocombustibles y refinerías.

Actuador de válvula
Restablecimiento manual
Material del cuerpo
Latón; acero inoxidable
Medios
Líquidos/gases agresivos; aire; gases neutros; aceite ligero; vapor; agua
Tamaño de tubería/puerto
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Tipo de puerto
NPTF
Función
3 vías - 3/2 universal
Caudal
De 0,1 Cv a 0,5 Cv; de 0,5 Cv a 1,0 Cv; de 1,0 Cv a 2,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensión
24 CA; 110 CA; 120 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC; Carga de batería 125 CC; Carga de batería 50 CC | 60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
150-500 PSIG
Entorno operativo
Corrosivos, Interior, Exterior, Peligroso
Normas/regulaciones
CSA; Tipo 1; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9

Características

  • Se activan electrónicamente (se activan cuando se energizan), no hay liberación de tensión (se activan cuando se desenergizan) o construcciones con manija libre
  • Capacidad para SIL 3, certificado por Exida
  • Disponible para funcionamiento de bloqueo abierto o bloqueo cerrado
  • Algunas construcciones controlan fluidos agresivos, incluyendo vapor
  • Hay construcciones intrínsecamente seguras disponibles

Documentos y dibujos