No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-308

Electroválvulas de restablecimiento manual ASCO™ serie 308

Descripción del producto

ASCO serie 308-S es una línea de electroválvulas de restablecimiento manual con cuerpos de presión de caudal alto/caudal bajo diseñada para evitar arranques inadvertidos de la válvula. Su construcción intrínsecamente segura es ideal para controlar procesos críticos en aplicaciones de biocombustibles y refinerías.

Actuador de válvula
Restablecimiento manual
Material del cuerpo
Latón, acero inoxidable
Medios
Líquidos/gases agresivos, aire, gases neutros, aceite ligero, vapor, agua
Tamaño de tubería/puerto
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Tipo de puerto
NPTF
Función
3 vías - 3/2 universal
Caudal
De 0,1 Cv a 0,5 Cv, de 0,5 Cv a 1,0 Cv, de 1,0 Cv a 2,0 Cv, de 2,0 Cv a 6,0 Cv, de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensión
24 CA, 110 CA, 120 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CC, Carga de batería 125 CC, Carga de batería 250 CC | 60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
150-500 PSIG
Entorno operativo
Corrosivos, Interior, Exterior, Peligroso
Normas/regulaciones
CSA, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 7, Tipo 9

Características

  • Construcciones activadas eléctricamente (se activa cuando se energiza), liberación sin tensión (se activa cuando se desenergiza) con mando libre disponibles. Una vez se activan las válvula solo se pueden restablecer manualmente
  • Disponible para operación con cierre abierto o con cierre cerrado
  • Algunas construcciones pueden controlar fluidos agresivos, incluyendo vapor
  • Capacidad SIL 3 para operación en ambientes desafiantes

Documentos y dibujos