No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-298

Válvula de pistón de acero inoxidable ASCO™ serie 298

Descripción del producto

El diseño resistente de ASCO serie 298 se construyó para soportar los desafíos de las aplicaciones de vapor saturado, agua recalentada y fluidos corrosivos. La válvula de pistón de acero inoxidable accionada por aire tiene hasta 43 % de clasificación de presión más alta que los productos de la competencia y proporciona un rendimiento superior en el equipo OEM. La válvula es adecuada para aplicaciones interiores y exteriores como vulcanización de caucho, prensas de llantas, autoclaves industriales, fundiciones, equipo de alimentos y bebidas y procesamiento químico.

Actuador de válvula
Neumático - Piloto neumático
Material del cuerpo
Acero inoxidable
Medios
Vapor
Tamaño de tubería/puerto
1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"
Tipo de puerto
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Caudal
Más de 14,0 Cv, de 6,0 Cv a 14,0 Cv, de 2,0 Cv a 6,0 Cv
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Más de 34,5 Bar, más de 500 PSIG
Entorno operativo
Peligroso, Interior, Exterior, Corrosivo

Características

  • Construido con materiales resistentes a la temperatura para un amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -13 °F a 356 °F (-25 °C a 180 °C)
  • Alto rendimiento, la empaquetadura no necesita mantenimiento y es resistente a choque térmico
  • El diseño compacto y ligero reduce los costos de instalación
  • El diseño de golpe de ariete hermético y protección de contrapresión garantizan un funcionamiento confiable
  • El desensamble sencillo minimiza los costos de mantenimiento y limpieza
  • El caudal bidireccional permite la flexibilidad del proceso
  • El indicador visual de posición estándar permite la monitorización fácil

Documentos y dibujos