El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
[
]
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Válvulas de descarga de presión y vacío Anderson Greenwood Whessoe 4920A
Válvulas de descarga de presión y vacío Anderson Greenwood Whessoe 4920A
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
El funcionamiento del piloto garantiza la descarga precisa de la presión y el vacío.
Opción de materiales del cuerpo.
Apertura total en 10 % de presión excesiva, que permite un ajuste cerca de MAWP/MAWV y minimiza las emisiones del tanque.
Velocidad de fuga de 0,015 Nm3/h (0,5 scfh) o menos al 90 % del ajuste de referencia.
El diseño modular permite que todos los componentes se desinstalen y reemplacen en el lugar para un mantenimiento más rápido y más sencillo.
El recubrimiento opcional para ‘todo tipo de clima’ evita la acumulación de condensado congelado y evita que los componentes esenciales se peguen en las aplicaciones en clima frío.