No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AMS-P-WirelessVibrationMonitor

AMS Wireless Vibration Monitor

Descripción del producto

El AMS Wireless Vibration Monito proporciona datos de vibración completos en una red de malla inalámbrica de organización automática. Proporciona información valiosa acerca de la condición de la maquinaria para el personal de operaciones y mantenimiento. La vibración general, las mediciones de PeakVue y las lecturas de temperatura pueden integrarse fácilmente en cualquier sistema de control o historial de planta, mientras que el software AMS Device Manager y el AMS Machine Works pueden visualizar los datos de diagnóstico por medio de la plataforma del desempeño de activos PlantWeb Optics.

Sensor por rango y respuesta de frecuencia
Vibración total (Z): 80 g, 20 000 Hz; PeakVue Z-80 g, muestreo 51.2 kHz
Vibración en general (X): 16g's, 1000 Hz; Vibración general (Y): - 16 g, 1000 Hz
Temperatura -40 °C a +85 °C
Parámetros de análisis
2 bandas de velocidad (valores predeterminados de 2-65 Hz y 65-300 Hz) y 2 bandas de aceleración (valores predeterminados de 10-500 Hz y 500-1000 Hz)
Análisis prescriptivo
Gravedad de lubricación y mecánica/de rodamientos; Velocidad calculada de la máquina (RPM)
Forma de onda y espectro
Eje principal (Z): FMax seleccionable por el usuario (200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 a) FMin seleccionable por el usuario (2 Hz, 10 Hz); Resolución seleccionable por el usuario (400, 800, 1600 LOR)
Ejes secundarios (X e y): FMax seleccionable por el usuario (200 Hz, 500 Hz y 1000 Hz)
Espectros de diagnóstico en miniatura
Velocidad y PeakVue basadas en LOR 1600
Temperatura de operación
-40° a + 85 & #176; C
Humedad de operación
95 % (sin condensación)
Protocolo inalámbrico
IEC 62591 (WirelessHART
Rango de transmisión
Línea de visión de 100 m
Certificaciones para áreas clasificadas
Verifique la documentación a continuación para conocer los certificados
Certificaciones generales
Revise la hoja de datos para obtener más detalles

Características

  • Los análisis prescriptivos incorporados proporcionan información de diagnóstico rápida y precisa.
  • La configuración predeterminada es la ruta más corta hacia la información accionable. Los expertos pueden personalizar la configuración para afinar los resultados.
  • Fácil instalación para una rápida implementación y rentabilidad.
  • La batería estándar de larga duración significa menos mantenimiento y menos viajes al campo.
  • Diseño industrial resistente para un funcionamiento sin complicaciones.
  • Las clasificaciones de las áreas clasificadas extienden la monitorización en toda la planta, mientras mantienen al personal seguro.
  • Totalmente compatible con las redes WirelessHART existentes y las instalaciones del transmisor inalámbrico de vibraciones AMS 9420.

Documentos y dibujos