Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Accelerometer with temperature: 100mv/g, ±10%, 10mv/ °C, swivel base, side exit, red sensor jacket, black polyurethane 9M (30ft) integral cable, general purpose 0.5-10KHz, IP68, CE approved