No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AEV-P-2XC-Severe-Service-C-Ball-Valve

Válvula de bola C AEV ²XC™ para servicio en aplicaciones exigentes

Descripción del producto

La válvula de bola C AEV ²XC™ de Emerson revolucionará la forma de pensar en válvulas de bola durante el aislamiento de sus procesos de servicio en aplicaciones exigentes. Con su innovador diseño de bola con forma de "C", la válvula de bola ²XC™ ofrece un aislamiento con asiento mediante torque sin igual, con mejor seguridad, confiabilidad y desempeño.

Características

  • FUNCIONAMIENTO SIN INCONVENIENTES – Disfrute de una operación uniforme durante una vida útil de ciclo intenso y prolongado con el diseño sin cavidad que elimina la oportunidad de que el producto se acumule, endurezca e impida el funcionamiento de la válvula. El modelo ²XC también es completamente seguro ante fluidos volátiles que se pueden expandir, descomponer o encender en cavidades cerradas.
  • SELLADO OPTIMIZADO – Confíe en el asiento fijo del modelo ²XC para proporcionar un cierre muy hermético y repetible con un diseño que elimina el uso de resortes e, incluso, la oportunidad de acumulación del producto que puede resultar en suciedad, contaminación del asiento y fallas prematuras de la válvula.
  • MINIMICE EL DAÑO DE LAS PARTÍCULAS – Logre un cierre hermético más duradero en aplicaciones exigentes con un movimiento de leva que crea poca fricción y, por lo tanto, minimiza el daño de las partículas. En contraste, las válvulas de bola tradicionales con movimiento concéntrico son muy susceptibles al desgaste de los sellos durante el servicio.
  • BARRIDO DE PARTÍCULAS – Minimice la tensión durante el cierre de la válvula con un diseño de asiento convexo a convexo que barre las partículas en los últimos 2-3 grados de movimiento en vez de comprimir las impurezas en el interno de la válvula y así mantener la integridad del sello.
  • PROTECCIÓN IMPENETRABLE – Ejecute aplicaciones de partículas abrasivas con una arquitectura de válvulas que permite un revestimiento HVOF 100 % ininterrumpido de la superficie de la bola. Sin punto de partida ni final, el revestimiento de poco desgaste es extremadamente resistente y puede cerrarse sobre las partículas sin causar daños.
Certificaciones
API 6D, Shell DVT, compatibilidad para SIL 3, ignífuga y emisiones fugitivas
Servicio crítico
Servicio en aplicaciones exigentes, tamiz molecular, polímeros
Material
Carburo de cromo, carburo al tungsteno u otras inserciones de cerámica cementada
Temperatura de funcionamiento
Hasta 1500 °F (816 °C)
Clase de presión
ASME, PN
Tipo de conexión
Bridada, soldadura a tope, soldadura en codo, roscado, hub
Clase de cierre
ASME Clase 150, 300, 600, 900, 1500, 2500, 4500
PN 10 – 760
Tamaño
NPS ½ – 42 (DN 15 – 1050)

Documentos y dibujos