HERO-prod-rmt-ps2160_wireless_level-banner

Rosemount 2160 Detector de nivel inalámbrico

Agregue nuevos puntos de medición en lugares previamente inaccesibles con el Rosemount 2160

prod-rmt-ps2160_wireless_level-c10

La comunicación inalámbrica lleva la prevención de sobrellenado a un nuevo nivel

Si busca la prevención de sobrellenados, el control de bombas o simplemente la detección puntual de nivel en áreas de difícil acceso, el primer detector de nivel de horquilla vibratoria WirelessHART® de la industria, el Rosemount 2160, tiene la solución.

Al permitir la detección de nivel en lugares previamente inaccesibles o muy costosos para dispositivos cableados, el Rosemount 2160 combina la experiencia inalámbrica y la tecnología de horquilla vibratoria de EmersonTM. Tiene todas las características de los interruptores de nivel cableados y ofrece una instalación sencilla.


Ver más...
Haga clic para continuar leyendo La comunicación inalámbrica lleva la prevención de sobrellenado a un nuevo nivel

Funcionamiento

El Rosemount 2160 Detector de nivel inalámbrico utiliza la tecnología de medición por horquilla vibratoria. Los detectores de horquilla vibratoria están diseñados conforme al principio del diapasón, que consiste de una horquilla con dos clavijas que vibran (oscilan) a su frecuencia natural, generalmente a través de un ensamblaje de cristal piezoeléctrico. La frecuencia del sensor de diapasón cambia en función del medio en que se encuentra sumergido. Cuando están en el aire, las horquillas vibran a su frecuencia natural. Cuando el líquido cubre las horquillas, la frecuencia cae. 

Los cambios de frecuencia se monitorizan continuamente a través de la electrónica del interruptor, que luego cambia el estado de salida para operar una alarma, una bomba o una válvula. La frecuencia natural se escoge de manera que se evite la interferencia de la vibración normal de la planta que puede ocasionar una falsa conmutación.

La comunicación inalámbrica ha existido desde hace ya bastante tiempo y, en los últimos años, la tecnología ha sido incorporada en la industria de los procesos con gran éxito. La comunicación inalámbrica permite que la información correcta llegue al usuario cuando el usuario la necesita. Nuestros productos de red de campo inalámbrica se basan en el estándar WirelessHART™ desarrollado por HART Communications Foundation. La red inalámbrica Emerson™ es una solución auto-organizable; los instrumentos de campo inalámbricos envían datos a un gateway, de manera directa o enrutados a través de cualquiera de los dispositivos inalámbricos en la red. Se gestionan y se analizan múltiples rutas de comunicación en paralelo para garantizar una comunicación óptima y una confiabilidad sostenida de la red, incluso si se presentan obstrucciones.

La solución de red inalámbrica de Emerson™ está diseñada con la seguridad en mente. Las interferencias de otras fuentes de radios, WiFi y compatibilidad electromagnética (EMC) se evitan gracias al salto de canal con tiempo sincronizado y al espectro difuso por secuencia directa (DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum), los cuales son dos formas diferentes de transmisión de señales por aire. Además, una seguridad por capas que implementa el cifrado, la autenticación, la verificación, el antibloqueo y la gestión de claves estándares en la industria con el fin de garantizar que las transmisiones de datos sean seguras y que las reciba solo el gateway. 

El protocolo de comunicación WirelessHART incluye seguridad incorporada que no se puede desactivar, utilización de la codificación del estándar AES-128 y funciones que solo permiten que el dispositivo final descifre y use los datos transmitidos.

Usted necesita contar con una batería que tenga una vida útil prolongada además de obtener mediciones confiables en ubicaciones difíciles de alcanzar. El modelo Rosemount 2160 usa un módulo de alimentación reemplazable e intrínsecamente seguro, de litio-cloruro de tionilo, con caja de PBT. La batería puede funcionar durante un máximo de diez años con una velocidad de actualización de un minuto a temperaturas de 21 °C (70 °F), más datos en ruta de tres dispositivos de red adicionales. Para calcular la vida útil de la batería en sus condiciones, use la calculadora de la vida útil del módulo de alimentación a continuación.

Calculadora de la vida útil del módulo de alimentación

Con el modelo Rosemount 2160, usted puede automatizar las mediciones de nivel e incrementar la seguridad y la eficiencia de forma rápida y económica, incluso en tanques ubicados en lugares que antes eran inaccesibles o imposibles de automatizar.

El modelo Rosemount 2160 cuenta con diagnóstico mejorado y tecnología inalámbrica. La función WirelessHART le otorga acceso a más datos en comparación con un interruptor de nivel tradicional.

Los diagnósticos continuos de la condición operativa del instrumento verifican el estado de la horquilla y del sensor, lo que detecta daños internos o externos y roturas en el cableado interno. Los datos de diagnóstico se pueden ver localmente o transmitir en forma inalámbrica.

El diseño de horquilla de "goteo rápido" extrae el líquido de las puntas, lo que permite que el modelo Rosemount 2160 reaccione rápidamente, y con la demora de tiempo ajustable prácticamente se elimina el riesgo de una falsa conmutación.

prod-rmt-ps2160_wireless_level-c007

Beneficios de la tecnología inalámbrica para la monitorización del nivel

Conozca cómo se ha aplicado la tecnología inalámbrica a la monitorización de nivel en bocas de pozo y separadores, con menos costos de mantenimiento y más seguridad

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.