“Durante una operación de inyección de gas, el gas se bombea a las profundidades del yacimiento. Este gas se propaga y aumenta la presión dentro del pozo petrolífero. Este aumento de la presión permite al operador extraer más petróleo del yacimiento, por lo que la inyección de gas se considera un procedimiento de mantenimiento de la presión. Es muy importante para la optimización y la seguridad del proceso que los operadores sepan cuánto gas se utiliza durante un procedimiento de inyección de gas. Por lo tanto, la medición del caudal es esencial. Las presiones de proceso extremas, de hasta 300 bares, y las difíciles condiciones ambientales asociadas, hacen que esta aplicación sea un desafío, en particular para la instrumentación en contacto con el proceso, por lo que se necesita una solución de medición de caudal fiable y que no requiera mantenimiento”.