Para las empresas de suministro de agua, prevenir y reducir las pérdidas de agua siempre ha sido una necesidad económica. Debido al avance del cambio climático y a la tendencia asociada hacia veranos más secos, el uso eficiente y austero de este recurso vital es cada vez más importante. Sin embargo, enfrentar el desafío de monitorizar y administrar la red de agua potable puede ser abrumador y los costosos pozos de medición pueden ser un dolor de cabeza. Es esencial una solución de medición de caudal sin mantenimiento que garantice mediciones precisas y permanentes sin interrumpir el suministro de agua.