El PVC es el tercer polímero sintético de plástico más producido en el mundo. Las resinas de PVC son un producto final en una planta de producción de PVC. Este inventario se almacena en silos de almacenamiento antes de ser entregado o envasado. Los operadores deben monitorear de cerca los niveles de inventario, pero la gran cantidad de polvo generado durante el proceso de llenado complica la tarea. La constante dieléctrica relativamente baja hace que la medición del volumen real del PVC almacenado sea muy difícil.