En la búsqueda por mejorar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono en la producción de fertilizantes, se puede integrar un sistema de recuperación de calor (HRS) de vanguardia para el procesamiento de ácido sulfúrico. Esta innovación permite la recuperación de calor de reacción exotérmica que genera vapor y electricidad considerables mientras se conserva el agua de mar. La medición del flujo crítico y de la concentración de ácido sulfúrico en el HRS necesita soluciones precisas y sin mantenimiento que eviten costosos tiempos de inactividad y garanticen operaciones más seguras y eficientes.