Vanessa Case Studies Heo

Plantas de ósmosis inversa de agua de mar

En la ósmosis inversa de agua de mar (SWRO), se instala un juego clave de válvulas en el área de alta presión entre las membranas y las bombas de alta presión (HP) donde la presión puede llegar hasta 80 bar y el contenido de cloro del agua es extremadamente alto.

Información general sobre el proceso

En la ósmosis inversa (RO), se instala un juego clave de válvulas en el área de alta presión entre las membranas y las bombas de alta presión (HP) donde la presión puede llegar hasta 80 bar y el contenido de cloro en el agua es extremadamente alto. En estas condiciones, los aceros inoxidables súper austeníticos, como el Duplex tipo 5A (con PREN >42), generalmente se utilizan para encargarse de la corrosión. Sin embargo, estas válvulas se enfrentan a retos adicionales para los cuales se convierten en uno de los principales puntos de debilidad de la línea completa. De hecho, aunque las válvulas de alta presión deben aislar y proporcionar un cierre hermético durante los bloques RO individuales (incluyendo el aislamiento bidireccional cuando sea necesario), también necesitan controlar la presión durante los arranques de la bomba para garantizar que la presión aumente sin complicaciones dentro de las membranas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Información general sobre el proceso
Process_top

Desalinización del agua

Aplicación: Uno de los métodos más acertados para desalinizar el agua es a través de la ósmosis inversa del agua del mar (SWRO).

Retos: Las plantas de SWRO son extremadamente dependientes de la efectividad del tratamiento previo del agua y es posible que necesiten mayores cantidades de energía en comparación con los métodos tradicionales. Por lo tanto, los usuarios finales están volviendo a evaluar el desempeño de la válvula y buscan alternativas para mejorar la eficiencia general de la planta. Emerson ofrece una solución válida para resolver los problemas usuales derivados del uso de válvulas tradicionales y puede ayudar a los clientes a lograr sus objetivos. Vanessa serie 30 000 es una válvula resistente, duradera y confiable, capaz de reducir la tasa de falla a casi cero y aumentar el retorno de la inversión de capital. Sus altos niveles de integridad en la seguridad también permiten una protección completa de las bombas de alta presión mediante la adopción de otras funciones críticas como el aislamiento de la bomba principal y, con sistemas de accionamiento adecuados, una combinación de aislamiento y no retorno.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Desalinización del agua
Process_bottom
Habilite JavaScript para usar este sitio web.