Montaje del sistema de transmisión
Emerson proporciona componentes y dispositivos inteligentes a fabricantes automotrices para montar sistemas de transmisión.
La maquinaria industrial cada vez más es controlada por redes industriales, creando una creciente demanda de dispositivos para potencia de campo distribuida y dispositivos inteligentes del tipo "conecte y produzca". Emerson reúne una red global de expertos de automatización industrial que pueden proporcionar la tecnología y el conocimiento práctico de diseño para ayudar a los fabricantes de maquinaria y automotrices a montar eficientemente sistemas de transmisión.
Con varias configuraciones del sistema de transmisión construidas en la misma línea, la preparación y la selección correcta de los componentes para el montaje final puede ser un desafío. La tecnología y la experiencia de Emerson pueden ayudar a los fabricantes a cumplir con las necesidades de producción y al mismo tiempo mejorar la velocidad, la eficiencia y el rendimiento. Nuestros componentes de control de movimiento sostienen, mueven o sujetan las piezas durante el maquinado y el montaje, y las válvulas y la electrónica Fieldbus que fabricamos proporcionan alta confiabilidad y una vida útil excepcional para los sistemas operativos de la planta.
Incremente la confiabilidad y el tiempo productivo con tecnología que monitoriza el estado general de su sistema. Irrumpa a través de la inundación de datos con información que le permita tomar decisiones de mantenimiento predictivo rentables. Esté al tanto de lo que ocurre en sus operaciones, donde sea que esté, con una inteligencia en red que permite automáticamente que sus maquinarias compartan datos y optimicen los sistemas de manufactura.
Mantenga una línea de montaje funcional y rentable. Nuestras fuentes de alimentación versátiles ofrecen alimentación de campo remota y distribuida de manera confiable para los controles del equipo, lo que elimina la complejidad y el costo de carcasas innecesarias y cableado excesivo en una instalación moderna. Nuestra tecnología de iluminación proporciona luminarias que reducen el peligro en los entornos de montaje y almacenamiento de piezas. Refaccionamos luminarias de descarga de alta intensidad (HID) para convertirlas en nuevas luces LED que ahorran energía y prolongan la vida útil de la planta y las luminarias.