No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-396P pH ORP Sensor

Rosemount™ 396P Sensor de pH/ORP

Descripción del producto

El Rosemount 396P Sensor de pH/ORP, con cable integrado, está diseñado específicamente para mejorar la vida útil en aplicaciones difíciles, sucias y abrasivas como tratamiento de aguas de lechada de cal, cajas de entrada de la máquina de papel y aplicaciones de pigmentos/tintas, donde hay grandes cantidades de sólidos en suspensión. El sensor de pH/ORP tiene una unión de referencia de área grande resistente a TUpH y un cuerpo de polipropileno resistente para ofrecer la máxima resistencia a los químicos.

Rango de medición
Sensor de pH: 0 a 14
Sensor de ORP: -1500 a 1500 mV
Presión de operación
Bombilla de hemisferio de 180°: 0 a 150 psig (0 a 10,34 barg)
Bombilla plana: 0 a 100 psig (0 a 6,89 barg)
Temperatura de operación
32-212 °F (0-100 °C)
Materiales en contacto con el proceso
Titanio, polipropileno, EPDM, vidrio, platino (solo el sensor de ORP)

Características

  • Mantenimiento mínimo del sensor de pH/ORP gracias a la tecnología de referencia TUpH que asegura la señal de pH aun cuando el sensor esté recubierto
  • Máxima vida útil del sensor de pH/ORP debido a la trayectoria de referencia helicoidal que impide la contaminación de la referencia y evita que el vidrio se agriete
  • Compatible con SMART para tomar mediciones de pH

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 19 resultados para piezas y accesorios
: