No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051S Wireless High Static DP Transmitter

Rosemount™ 3051S Transmisor inalámbrico de presión diferencial de alta estática

Descripción del producto

Construido con tecnología WirelessHART® y diseño SuperModule™, el Rosemount™ 3051S Transmisor inalámbrico de presión diferencial de alta estática resiste una presión estática de hasta 15 000 psi (1 034 bares). Este transmisor utiliza la tecnología Coplanar™ de Rosemount para un peso de instalación reducido y mide la presión diferencial y la temperatura del dispositivo. Con una conexión directa cónica y roscada para condiciones de alta presión estática, este transmisor inalámbrico brinda datos precisos, incluso en ubicaciones exigentes.

Tipo de medición
Presión diferencial
Precisión
Hasta ±0,055% de span
Estabilidad
Hasta ±0,35% de límite superior de rango (URL) por 10 años
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 150:1
Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Alcance de la medición
Hasta 150 psi (623 bares) diferencial con presión de trabajo máxima de hasta 15 000 psi (1 034 bares)
Material en contacto con el proceso
Aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
NACE, área clasificada, para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas

Características

  • El diseño SuperModule soporta presiones de línea estáticas de hasta 15 000 psi (1 034 bares)
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99%
  • La plataforma innovadora y compacta Coplanar reduce hasta el 60% el peso en comparación con los transmisores de alta presión actuales
  • El diseño hermético y completamente soldado de la plataforma SuperModule resiste los efectos de la sobrepresión y la presión de la línea para garantizar una precisión del 0,055%
  • La mejor estabilidad y precisión inalámbrica de su clase para la automatización de procesos
  • El diseño resistente, respaldado por una estabilidad de 10 años , soporta los entornos de producción más exigentes
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos