No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-HPC020N High-Pressure Coriolis Meter

Medidor Coriolis de alta presión Micro Motion™ HPC020N 1/6" (DN3), presión máxima de funcionamiento de 1131 BAR (16,401 psi).

Descripción del producto

Un caudalímetro Coriolis de alta presión de acero inoxidable 316L y XM-19 que proporciona una medición de caudal precisa y repetible hasta una presión máxima de funcionamiento de 1130 bar (16,401 psi).

Productos

Search
1-11 de 11 resultados para Products
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
1700
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
2500
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
3500
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
2700
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
1500
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
4200
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
5700
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
2400S
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
3700
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
1600 Compact Flow Transmitter
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
4700 Flow Transmitter
Tasa de caudal
Rango nominal de caudal 7.7 kg/min
Precisión del caudal másico y volumétrico de gas
±0.5 % del lote en condiciones estándar
Repetibilidad del caudal másico y volumétrico de gas
0.25 % del lote en condiciones estándar
Rango de temperatura
±1 °C ±0.5 % de lectura en condiciones estándares
Rango de presión
Presión máxima de funcionamiento de 1131 bar (16,401 psi)

Características

  • Use un dispositivo para lograr mediciones confiables y repetibles de caudal másico, caudal volumétrico, densidad, temperatura
  • Obtenga el mejor rendimiento Coriolis en el mundo real con una presión máxima de funcionamiento de 1131 Bar (16,401 psi)
  • Minimice el mantenimiento y aumente la confiabilidad a largo plazo sin piezas móviles que se desgasten o deban reemplazarse
  • Maximice el tiempo productivo con el Smart Meter Verification para verificar la integridad del sistema sin necesidad de sacar de servicio el medidor
  • Se adapta a cualquier requisito de instalación con los transmisores disponibles de dos hilos, con conexión directa (no se necesita transmisor) y de acero inoxidable o con los transmisores 5700
  • Vía humedecida de acero inoxidable XM-19 resistente a la fragilidad por hidrógeno
  • Adecuado para uso en aplicaciones de gas de hidrógeno LDV/MDV/HDV de 350 bar y 700 bar

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-4 de 4 resultados para piezas y accesorios
:
Kit de barrera Micro Motion™ para Direct Connect con aprobaciones CSA, instrucciones en inglés
Tipo de producto
Piezas de repuesto
Compatibilidad
Familia
Caudal - Coriolis
disponibilidad
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Piezas de repuesto
Caudal - Coriolis