No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS F601 The Portable Multi-Functional Flow Meter

Caudalímetro multifuncional portátil FLUXUS F601de Flexim

Descripción del producto

El FLUXUS F601 de Flexim está listo para medir en cinco minutos y es el caudalímetro portátil de abrazadera preferido para actividades de servicio y mantenimiento, el control y la auditoría de puntos de medición no cubiertos por caudalímetros permanentes o incluso la sustitución temporal de caudalímetros instalados permanentemente. Con su batería de iones de litio, el F601 permite más de 14 horas de medición autónoma. Los transductores ajustados y emparejados, así como los sofisticados algoritmos, corrigen los ecos de las paredes de las tuberías y el posicionamiento incorrecto de los transductores, lo que garantiza mediciones confiables y de gran precisión, incluso en las condiciones de aplicación más exigentes.

Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±1 % de la lectura ±0,02 ft/s
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,02 ft/s
Rango
Rango de velocidad del caudal 0,03 a 82 ft/s
Certificaciones y aprobaciones
Solo en un área segura
Fuente de alimentación
Operación Li-ION 7,2 V/6,2 Ah tiempo operativo >25 h
Transductores disponibles
Onda de cizalla
Tamaño del tubo
De 0,24 in a 255,9 in
Rango de temperatura
De –40 °F a +392 °F/WI: de –328 °F a +1112 °F
Salida
4-20 mA activo/pasivo
pulsos/frecuencia/binario
Entrada
Pt100/Pt1000
4-20 mA pasivo
Protocolo de comunicación
Modbus RTU

Características

  • Resistente para su uso en entornos industriales difíciles, con dos canales de flujo como estándar
  • Medición rápida: no es necesario calibrar el punto cero gracias al reconocimiento del transductor Plug & Play (EPROM)
  • Máxima flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones con solo dos pares de transductores
  • Medición bidireccional para casi todos los materiales de tuberías y casi todos los fluidos líquidos, enorme base de datos interna
  • Solución ideal también para la medición de energía térmica/BTU
  • Medición precisa y confiable incluso en condiciones de caudal difíciles gracias al nuevo modo HybridTrek
  • Alto grado de flexibilidad, por ejemplo, para medición de energía, registro de datos, varias entradas y salidas, ingreso de datos de presión externa, etc. 
  • Probe for wall thickness measurement available.
  • Integrated data logger and powerful FluxDiag software for readout and reporting.

Documentos y dibujos