No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-Gas Measurement Systems

Sistemas de medición de gas

Descripción del producto

Los sistemas de medición de gas llave en mano de Emerson ofrecen mediciones de flujo de gas precisas, confiables y repetibles que admiten cumplimiento regulatorio, ayudan a reducir los riesgos y los costos de propiedad y mejoran el desempeño operativo.

Linealidad
Hasta ± 0,10%
Rango de presión operativa
Hasta 2 500 ANSI
Temperatura del proceso
-50 °C a 100 °C (-58 °F a 212 °F)
Tipos de medidores
Ultrasónico de gas, Coriolis, orificio, Venturi
Producto del proceso
Gas natural, gas industrial
Aplicaciones
Transferencia de custodia, transferencia de no custodia, producción, tuberías de gas
Equipo/material incluido
Medidores, válvulas, filtros, tubo/accesorios, acero estructural, instrumento, controles/HMI, cableado
Servicios incluidos
Gestión de proyectos, ingeniería/diseño, compras, fabricación, pruebas, arranque/comisionamiento, capacitación, servicios del ciclo de vida útil

Características

  • Reduzca la complejidad y los riesgos y mejore la eficiencia de capital al asociarse con un solo proveedor.
  • Garantice el cumplimiento regulatorio y minimice el riesgo financiero con paquetes de medición sumamente precisos.
  • Mejore el aseguramiento fiscal y reduzca los costos operativos con soluciones confiables y económicas.
  • Reciba soporte local y servicios de ingeniería conjuntos en todo el mundo para mejorar sus actividades de gestión de activos.
  • Permanezca tranquilo con las capacidades de servicio y soporte que se extienden durante el ciclo de vida útil de los sistemas.

Documentos y dibujos