bCOM6-L1800 Módulo COM Express resistente con núcleo Intel de sexta generación Intel i3-6100E 2,7 GHz 8 GB ECC

Descripción del producto

Los módulos COM Express son perfectos para diseñar plataformas de computación de fabricantes de equipos originales (OEM) en equipos para entornos industriales o exigentes, y cuando reducir el ciclo de diseño general y los costos de validación es de suma importancia. Disponible con procesadores de arquitectura Intel y AMD x86.

Número de pieza
bC6L18A7D0ZHA
Familia COMe
Intel Core bCOM6-L1800 de 6.ª generación
CPU
Intel i3-6100E de 2,7 GHz
Alimentación de CPU
35 W
Núcleos/frecuencia
2
Memoria
ECC de 8 GB
Almacenamiento
ninguno
Ethernet
1x 10/100/1000BASE-T
USB
4 USB 3.0, 8 USB 2.0
Sistema operativo
Compatibilidad con Win-7, Win-10, Linux, VxWorks
Temperatura de funcionamiento
0 °C a +85 °C

Características

  • Construcción robusta con procesador y memoria soldados.
  • Procesadores de arquitectura Intel Core y Xeon más recientes
  • Tamaño básico compatible con COM Express con distribución de pines de conector Tipo 6
  • Gestión térmica dinámica con tecnología de refrigeración patentada que admite un alto intervalo de temperatura de funcionamiento sin sobrecalentamiento ni degradación del rendimiento.