DeltaV-P-Windows Operating System Upgrade Kit

Kit de actualización del sistema operativo Windows DeltaV™

Descripción del producto

The DeltaV™ Windows O/S Upgrade kits provide all of the media and Microsoft O/S licenses required to upgrade existing supported DeltaV workstations running Windows XP and Server 2003 to Windows 7 and Server 2008. The Windows Operating System upgrades are easy to install and extend the life of your DeltaV Workstation

Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70° C (-40 a 158° F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70° C (-40 a 158° F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Las imágenes del sistema operativo hacen que las actualizaciones sean sencillas y compatibles con el DeltaV™
  • La instalación no requiere activación de Microsoft
  • Garantiza que cuente con la versión del sistema operativo y las licencias de Microsoft compatibles con DeltaV™
  • El pedido se realiza fácilmente desde la lista de precios de DeltaV™