DeltaV-P-Smart Wireless Gateway

Smart Wireless Gateway 1552WU

Descripción del producto

The Smart Wireless Gateway 1552WU combines WirelessHART (IEC62591) and Wi-Fi (IEEE802.11 a/b/g/n) in a single device. The Smart Wireless Gateway 1552WU makes possible a full-featured wireless solution comprising plant and field networks into a seamless architecture enabling pervasive sensing along with Wi-Fi solutions in a more straightforward and economical manner. The solution is self-organizing and adaptive to mesh routing.

Consumo de potencia
24 VCC, 3,5 A nominales (19 a 30 VCC), 39 vatios, 12 VCC nominales (11,4 a 15 VCC), solo instalaciones no clasificadas
Valores nominales del entorno
IP67, NEMA tipo 4
Puertos Ethernet
10/100/1000BASE-T Ethernet, detección automática (RJ-45), tres puertos (un puerto interno se utiliza como puente para el tráfico de datos Wireless HART); puerto SFP interno no admitido
Inalámbrico
IEEE 802.11a/b/g/n 2,4/5,8 GHz (Wi-Fi). IEEE 802.15.4 a 2,4 GHz (WirelessHART)
Dimensiones
304,8 x 198,1 x 162,6 [mm] (12 x 7,8 x 6,4 [pulg.]) ancho x largo x alt.
Certificaciones
CSA: clase I, división 2, grupos A, B, C y D. ATEX: clase 1, zona 2; Ex nA II, T5
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 55 °C (-40 a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -50 a 85 °C (-58 a 185 °F)
Humedad relativa
0 a 100%, con condensación
Resistencia al viento
Vientos sostenidos de hasta 100 MPH; ráfagas de viento de hasta 165 MPH

Documentos y dibujos

Características

  • El gateway conecta redes inalámbricas autorganizables con cualquier sistema host que tenga una línea de retorno Wi-Fi® integrada
  • Fácil configuración y gestión de redes WirelessHART&rag; auto-organizables
  • Fácil integración en sistemas de control y aplicaciones de datos a través de conexiones LAN inalámbricas
  • Integración transparente en el AMS™ Device Manager y en el sistema de control distribuido DeltaV™
  • Confiabilidad superior al 99% de integridad de datos inalámbricos en el campo con seguridad comprobada en la industria
  • Las capacidades Smart Wireless extienden todos los beneficios de la arquitectura PlantWeb™ a lugares donde antes no se podía acceder
  • Asegure las comunicaciones inalámbricas en el campo integradas en WirelessHART
  • Asegure las comunicaciones Wi-Fi proporcionadas por la solución inalámbrica de seguridad profunda de prevención de intrusos de Cisco