DeltaV-P-DeltaV Virtualization Hardware

Hardware de virtualización DeltaV™

Descripción del producto

With DeltaV™ Virtualization hardware you can rest assured that your control system is fully tested and supported to meet your process control needs. DeltaV Virtualization is available for both on-line and off-line applications. Regardless of the application, DeltaV Virtualization Hardware provides the platform you need to deliver the performance required in a powerful and cost-effective manner.

Temperatura de funcionamiento
De 32 a 113 °F (0 a 45 °C)
Humedad relativa de funcionamiento
0,95
Consumo energético
53 W máx.
Temperatura de funcionamiento
De 32 a 113 °F (0 a 45 °C)
Humedad relativa de funcionamiento
0,95
Consumo energético
53 W máx.

Documentos y dibujos

Características

  • Hardware completamente probado y compatible para la virtualización del DeltaV™
  • Configuraciones para sistemas de control en línea y sin conexión
  • Potente, rentable y fácil de usar
  • Fácil instalación de la red de control, listo para conectar y usar
  • Redes de almacenamiento compartido para alta disponibilidad
  • Se puede utilizar con uno, dos o cuatro monitores

Estamos en línea, ¿te gustaría chatear?