No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-XV03

Sistemas de válvulas AVENTICS™ serie XV03

Descripción del producto

La serie XV03 de AVENTICS proporciona una base fiable para sistemas de manipulación compactos y soluciones de automatización complejas. La variante XV-Compact ofrece un amplio catálogo de funciones y accesorios para válvulas, así como la conectividad eléctrica adecuada para la demanda general en la automatización de fábricas y otros sectores. Con la adopción sencilla desde D-SUB y el bloque de terminales hasta IO-Link y los múltiples protocolos fieldbus de la serie XVES, también están disponibles todos los requisitos para el control distribuido. Con el exclusivo configurador en línea, es fácil definir la configuración de la placa base, así como el sistema completo de válvulas, incluidos los accesorios.

Productos

Search
1-10 de 18 resultados para Products
:
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie XV03 R572A2B10MA00F1
Certificaciones
UR (Underwriters Laboratories)
Industria
Industrial
Voltaje de funcionamiento
24 V DC
Vataje
0.55 W
disponibilidad
Certificaciones
Industria
Voltaje de funcionamiento
Vataje
disponibilidad
UR (Underwriters Laboratories)
Industrial
24 V DC
0.55 W
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie XV03 R572A2B40MA00F1
Certificaciones
UR (Underwriters Laboratories)
Industria
Industrial
Voltaje de funcionamiento
24 V DC
Vataje
0.55 W
disponibilidad
Certificaciones
Industria
Voltaje de funcionamiento
Vataje
disponibilidad
UR (Underwriters Laboratories)
Industrial
24 V DC
0.55 W
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie XV03 R572A2B50MA00F1
Certificaciones
UR (Underwriters Laboratories)
Industria
Industrial
Voltaje de funcionamiento
24 V DC
Vataje
0.55 W
disponibilidad
Certificaciones
Industria
Voltaje de funcionamiento
Vataje
disponibilidad
UR (Underwriters Laboratories)
Industrial
24 V DC
0.55 W
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie XV03 R572A2B60MA00F1
Certificaciones
UR (Underwriters Laboratories)
Industria
Industrial
Voltaje de funcionamiento
24 V DC
Vataje
0.55 W
disponibilidad
Certificaciones
Industria
Voltaje de funcionamiento
Vataje
disponibilidad
UR (Underwriters Laboratories)
Industrial
24 V DC
0.55 W
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie XV03 R572A2B70MA00F1
Certificaciones
UR (Underwriters Laboratories)
Industria
Industrial
Voltaje de funcionamiento
24 V DC
Vataje
0.55 W
disponibilidad
Certificaciones
Industria
Voltaje de funcionamiento
Vataje
disponibilidad
UR (Underwriters Laboratories)
Industrial
24 V DC
0.55 W
AVENTICS™ Válvula distribuidora 2x3/2, Serie XV03 R572A2BA0MA00F1
Certificaciones
UR (Underwriters Laboratories)
Industria
Industrial
Voltaje de funcionamiento
24 V DC
Vataje
0.55 W
disponibilidad
Certificaciones
Industria
Voltaje de funcionamiento
Vataje
disponibilidad
UR (Underwriters Laboratories)
Industrial
24 V DC
0.55 W
AVENTICS™ Válvula distribuidora 2x3/2, Serie XV03 R572A2BD0MA00F1
Certificaciones
UR (Underwriters Laboratories)
Industria
Industrial
Voltaje de funcionamiento
24 V DC
Vataje
0.55 W
disponibilidad
Certificaciones
Industria
Voltaje de funcionamiento
Vataje
disponibilidad
UR (Underwriters Laboratories)
Industrial
24 V DC
0.55 W
AVENTICS™ Válvula distribuidora 2x3/2, Serie XV03 R572A2BF0MA00F1
Certificaciones
UR (Underwriters Laboratories)
Industria
Industrial
Voltaje de funcionamiento
24 V DC
Vataje
0.55 W
disponibilidad
Certificaciones
Industria
Voltaje de funcionamiento
Vataje
disponibilidad
UR (Underwriters Laboratories)
Industrial
24 V DC
0.55 W
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie XV03 R572A2BN0MA00F1
Certificaciones
UR (Underwriters Laboratories)
Industria
Industrial
Voltaje de funcionamiento
24 V DC
Vataje
0.55 W
disponibilidad
Certificaciones
Industria
Voltaje de funcionamiento
Vataje
disponibilidad
UR (Underwriters Laboratories)
Industrial
24 V DC
0.55 W
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie XV03 R572A2C10MA00F1
Certificaciones
UR (Underwriters Laboratories)
Industria
Industrial
Voltaje de funcionamiento
24 V DC
Vataje
0.55 W
disponibilidad
Certificaciones
Industria
Voltaje de funcionamiento
Vataje
disponibilidad
UR (Underwriters Laboratories)
Industrial
24 V DC
0.55 W

Características

  • Caudal optimizado a medida
  • Configuraciones específicas y personalizadas, sencillas y flexibles gracias al configurador en línea
  • Amplia conectividad mediante conexiones Multipol o Fieldbus y bloques de terminales
  • Múltiples direcciones de conexión neumática como lateral, inferior y superior
  • Bajo consumo de energía
  • Amplio rango de accesorios como módulos de cierre, módulos de alimentación, módulos de velocidad y reguladores
  • Servidor web y diagnóstico
  • Disponibilidad mundial y roscas universales para satisfacer las demandas regionales
  • Placa base de aluminio resistente y lista para el montaje en armario

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 88 resultados para piezas y accesorios
:

Documentos y dibujos