No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-581 Size 3

Válvulas estandarizadas AVENTICS™ Serie 581-Tamaño 3

Descripción del producto

Las AVENTICS serie 581 cumplen con la norma de válvulas ISO 5599-1. Debido a su nivel de modularidad, esta serie ofrece todas las funciones de válvula, válvulas de mariposa integradas, diferentes bobinas de pilotaje y una amplia gama de accesorios.

Productos

Search
1-10 de 13 resultados para Products
:
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 3 5813130100
Activación
Neumáticamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Presión máxima de trabajo
16 bar
Certificaciones
ATEX
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Presión máxima de trabajo
Certificaciones
disponibilidad
Neumáticamente
5/2, con reposición por resorte
16 bar
ATEX
7 Day
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 3 5813180100
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Presión máxima de trabajo
16 bar
Certificaciones
ATEX
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Presión máxima de trabajo
Certificaciones
disponibilidad
Eléctricamente
5/2, con reposición por resorte
16 bar
ATEX
7 Day
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 3 5813230100
Activación
Neumáticamente
Principio de conmutación
5/2, biestable
Presión máxima de trabajo
16 bar
Certificaciones
ATEX
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Presión máxima de trabajo
Certificaciones
disponibilidad
Neumáticamente
5/2, biestable
16 bar
ATEX
7 Day
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 3 5813280100
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/2, biestable
Presión máxima de trabajo
16 bar
Certificaciones
ATEX
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Presión máxima de trabajo
Certificaciones
disponibilidad
Eléctricamente
5/2, biestable
16 bar
ATEX
7 Day
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 3 5813330100
Activación
Neumáticamente
Principio de conmutación
5/2, biestable
Presión máxima de trabajo
16 bar
Certificaciones
ATEX
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Presión máxima de trabajo
Certificaciones
disponibilidad
Neumáticamente
5/2, biestable
16 bar
ATEX
7 Day
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie 581, tamaño 3 5813430100
Activación
Neumáticamente
Principio de conmutación
5/3, posición central cerrada
Presión máxima de trabajo
16 bar
Certificaciones
ATEX
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Presión máxima de trabajo
Certificaciones
disponibilidad
Neumáticamente
5/3, posición central cerrada
16 bar
ATEX
7 Day
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie 581, tamaño 3 5813480100
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/3, posición central cerrada
Presión máxima de trabajo
16 bar
Certificaciones
ATEX
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Presión máxima de trabajo
Certificaciones
disponibilidad
Eléctricamente
5/3, posición central cerrada
16 bar
ATEX
7 Day
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie 581, tamaño 3 5813530100
Activación
Neumáticamente
Principio de conmutación
5/3, posición central purgada
Presión máxima de trabajo
16 bar
Certificaciones
ATEX
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Presión máxima de trabajo
Certificaciones
disponibilidad
Neumáticamente
5/3, posición central purgada
16 bar
ATEX
7 Day
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie 581, tamaño 3 5813580100
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/3, posición central cerrada
Presión máxima de trabajo
16 bar
Certificaciones
ATEX
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Presión máxima de trabajo
Certificaciones
disponibilidad
Eléctricamente
5/3, posición central cerrada
16 bar
ATEX
7 Day
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 3 5813630100
Activación
Neumáticamente
Principio de conmutación
5/2, con retorno por aire interno
Presión máxima de trabajo
16 bar
Certificaciones
ATEX
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Presión máxima de trabajo
Certificaciones
disponibilidad
Neumáticamente
5/2, con retorno por aire interno
16 bar
ATEX
7 Day

Características

  • Sistema de válvula estandarizado
  • ISO de tamaño 1 a 4 disponible
  • Diseño robusto
  • Aceleradores de escape integrados
  • Numerosos rangos de voltaje
  • Rango de presión máximo de 16 bar
  • Interfaz CNOMO
  • Dimensiones pequeñas
  • Tiempos de cambio rápidos
  • Configuraciones específicas y personalizadas, sencillas y flexibles gracias al configurador en línea

Piezas y accesorios

Search
1-1 de 1 resultados para piezas y accesorios
:

Documentos y dibujos