No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-RDC

Actuadores de pistón y membrana serie RDC de AVENTICS™

Descripción del producto

La serie RDC de AVENTICS son cilindros de membrana flexible con baja fricción y se pueden pilotar a baja presión. Estos cilindros permiten el balanceo preciso de las fuerzas, especialmente en los sistemas bien afinados.

Características

  • Ø 52,5 mm ... 115 mm
  • Simple efecto, recogido sin presión
  • Fricción extremadamente baja y presión de ruptura minimizada para el ajuste sensible de las fuerzas

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos