No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-44-3400

Regulador de presión de cilindro de gas de dos etapas TESCOM™

Descripción del producto

La serie 44-3400 es un regulador de cilindro de dos etapas compacto, liviano y de alta pureza para gases especiales, corrosivos y pirofóricos de menos de 5 SCFM/141 SLPM. El sello del diafragma de metal a metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas. Ideal para utilizarlo en cilindros de gas de alta presión para gases industriales y de especialidad que se utilizan con analizadores, láseres y aplicaciones de laboratorio.

Clasificación de la presión
Presión de entrada máxima: 241 bar/3 500 psig
Rangos de presión de salida: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 bar/0-25, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316, latón o Monel
Bonetes: acero inoxidable serie 300 o latón
Diafragmas: acero inoxidable 316 o Elgiloy®
Asientos y manguito de fricción (interno): Teflon®
Partes restantes
Acero inoxidable 316 y latón (para modelos de latón)
Temperatura de funcionamiento
−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF
Capacidad de caudal
Cv = 0,05
Peso (sin medidores)
1,4 kg/ 3 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Proporciona una presión precisa y continua, con independencia de las fluctuaciones de la presión de entrada
  • Ofrece una característica de entrada decreciente del cambio de la presión de entrada de 0,04 psig / 3 mbar por 100 psig / 6,9 bar
  • Presenta un diafragma de metal a metal único al sello del cuerpo
  • Los diafragmas son intrincados para obtener una mayor precisión y sensibilidad
  • Disponible en Monel, latón o acero inoxidable 316
  • Diseños conformes con NACE disponibles

Documentos y dibujos