Las tenazas de tres pinzas Numatics serie TJ combinan una gran fuerza de agarre con un diseño compacto. Su diseño con protección hace que las tenazas sean ideales para carga y descarga de maquinaria en áreas de trabajo confinadas. La placa de extractor opcional proporciona 9 libras de fuerza del resorte lineal para facilitar la inserción de piezas cuando las pinzas liberan una pieza (solo TJ30).