No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-065

Electroválvulas miniatura ASCO™ serie 065

Descripción del producto

ASCO serie 065 es una familia de electroválvulas miniatura diseñada para el equipo analítico y de diagnóstico como detectores de fugas y analizadores médicos y de gas. Las válvulas son adecuadas para el control de gases e incorporan la tecnología de resorte plano para garantizar que no haya contaminación de medios. La serie 065 está diseñada para la duración de servicio ultra alto de más de 1 mil millones de ciclos cuando se utiliza con gas neutro.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Acero inoxidable
Medios
Aire, gas neutro
Tamaño de tubo/orificio
M5
Tipo de puerto
UNF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada; 2 vías - 2/2 normalmente abierta; 3 vías - 3/2 normalmente cerrada, centro cerrado
Caudal
De 0,04 a 0,2 Kv
Tensión
12 CC
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 10,3 Bar
Entorno operativo
Corrosivo; Peligroso; Interior

Características

  • Tiempos cortos de respuestas para rendimiento preciso
  • El tamaño pequeño permite una instalación fácil
  • Disponible en conexiones roscadas de cambio rápido o plano de acoplamiento para instalación en una variedad de distribuidores
  • Aplicación de vacío hasta de 0,1 bar abs. (0,6 mm y 1 mm de diámetro de tamaños de orificio)

Documentos y dibujos