High Performance Butterfly Valves

Válvulas de mariposa de alto desempeño

Las válvulas de mariposa de alto desempeño de Fisher se utilizan en aplicaciones de regulación que necesitan capacidades grandes de caudal y espacios limitados de instalación.

Válvula de mariposa de alto desempeño 8590 de Fisher

¿Qué son las válvulas de mariposa de regulación de alto desempeño?

Las válvulas de mariposa son un tipo de válvula rotativa que utilizan un disco giratorio para controlar el flujo a través de un tubo. El disco generalmente funciona a 90 grados y proporciona una característica de flujo lineal. Para las aplicaciones de control de regulación, hay un tipo de válvula de mariposa que es el estándar de la industria: válvulas de mariposa de alto desempeño (HPBV) o válvulas de doble excentricidad. Sus ventajas incluyen una vía de flujo de paso directo, una capacidad muy alta y la capacidad de pasar sólidos y medios viscosos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué son las válvulas de mariposa de regulación de alto desempeño?

Funcionamiento

Aplicaciones comunes

Las válvulas de control de mariposa de alto desempeño están diseñadas para las aplicaciones de servicio general que no requieren un control de regulación de precisión.


Con frecuencia, se usan en las aplicaciones que requieren tamaños grandes y altas temperaturas debido a su costo más bajo en relación con otros estilos de válvulas de control. Es necesario tener cuidado al dimensionar y aplicar este estilo de válvula para eliminar los problemas de control relacionados con los cambios de carga del proceso. Funcionan bastante bien con las aplicaciones de carga de proceso constante. Los diseños que utilizan un contorno caracterizado pueden ampliar el rango de control al de una válvula de bola segmentada.


Los estilos disponibles de la conexión final incluyen los estilos wafer, orejeta y bridada doble.

Diseño de doble excentricidad

El diseño de doble excentricidad hace que el disco se aleje del sello de la válvula inmediatamente después de abrirse, lo que ayuda a reducir la fricción y el desgaste del sello para favorecer un mejor control y vida útil del sello.

Rango de control

El rango de control para las válvulas de mariposa de alto desempeño está abierto aproximadamente de 30 a 50  %, un tercio tan grande como las válvulas de bola o globo.


Recientemente, las válvulas de mariposa que tienen discos contorneados están disponibles y proporcionan una característica inherente de flujo isoporcentaje, lo que ofrece una característica lineal instalada.


Una válvula de mariposa de este diseño ofrece un buen control con una ganancia aceptable de 0,5 a 2,0 de aproximadamente 10 % abierto a 70 %, una mejora en el rango de control de casi tres veces cuando se compara con una HPBV normal del mismo tamaño. Este rango de control expandido es igual al de una válvula de bola segmentada o válvula de globo.

control-disk adv

Fisher Control-Disk Valve and Its Control Range Advantages

Fisher Control-Disk Valve and Its Control Range Advantages
This animation explains the wide control range offered by the Fisher Control-Disk valve and how it enables excellent throttling performance.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:38
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:38
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Dimensionamiento de la válvula de control

    Cómo dimensionar una válvula de control

    Aprenda a dimensionar y seleccionar la válvula de control más apropiada para las condiciones de servicio existentes.

    Más información
    Habilite JavaScript para usar este sitio web.

    Estamos en línea, ¿te gustaría chatear?