Tecnología de válvulas solenoides
La tecnología de solenoide avanzada establece los nuevos estándares de la industria para la confiabilidad, el desempeño y el consumo energético.
La tecnología de solenoide mejorada electrónicamente incorpora electrónica de clase mundial para conseguir una gran reducción en el consumo energético y una nueva referencia de comparación de la confiabilidad. Pruebas rigurosas de simulación del funcionamiento durante 5 años sin observar fallas en el producto. La capacidad para aceptar energía CA y CC sin perder la funcionalidad ni el desempeño permite utilizarla en una gran cantidad de aplicaciones. La tecnología incluye válvulas de solenoide de 2, 3 y 4 vías y ahora está disponible con aprobaciones para Clase I, División 2.
La tecnología de solenoide es un dispositivo electromecánico que controla el caudal de un fluido a través de una tubería mediante la apertura y el cierre de los orificios de la válvula. El montaje del solenoide consiste en una bobina, un émbolo y una manga. En una válvula normalmente cerrada, un resorte por retorno del émbolo sostiene al émbolo contra el orificio y evita que pase caudal por la válvula. Cuando se energiza la bobina, se produce un campo magnético que eleva el émbolo y deja pasar el flujo por la válvula.
Las válvulas de dos vías controlan el caudal de fluidos en una dirección. Se utilizan para permitir o interrumpir el caudal de líquido, y están disponibles en modelos normalmente cerrados, normalmente abiertos y de acción directa u operación por piloto.
Las válvulas de acción directa se utilizan en sistemas con bajo caudal o cuando existe un diferencial de presión baja en la válvula. En las válvulas de operación por piloto, la presión que suministra el fluido de la válvula ayuda en su apertura o cierre. Este diseño se utiliza cuando se encuentran presiones altas y orificios grandes.
Las válvulas de tres vías suelen usarse para aplicar presión y quitar presión desde el operador de diafragma de una válvula de control, un cilindro de efecto simple o un actuador rotativo. Vienen en diferentes versiones de acción directa y operación por piloto. Estas válvulas tienen tres conexiones de tuberías y dos orificios (cuando uno está abierto, otro está cerrado y viceversa). Las válvulas de 3 vías pueden comprarse en modelos normalmente cerrados, normalmente abiertos y universales.
Las válvulas de cuatro vías generalmente se usan para operar cilindros o actuadores de doble acción. Tienen cuatro o cinco conexiones de tuberías: una de presión, dos de cilindros y uno o dos escapes. En la posición A, la presión se conecta a un puerto del cilindro y el otro a un escape. En la posición B, la presión y el escape se invierten en los puertos del cilindro. Las válvulas de cuatro vías vienen en versiones de acción directa, operadas por piloto y versiones de montaje Namur.