Rosemount™ TankMaster™ versión para móvil
Obtenga acceso instantáneo a los datos de inventario sobre la marcha con una aplicación multiplataforma para teléfonos inteligentes, tablets y computadoras
El software de gestión de inventario Rosemount™ TankMaster™ versión para móvil funciona sin problemas en smartphones, tablets y computadoras. Es fácil de usar y da una visión general del inventario instantáneo, además de acceso rápido a los detalles del tanque.
Con acceso móvil, la información del inventario llega fuera de la sala de control del parque de tanques y se puede compartir libremente con las partes interesadas relevantes. Esto posibilita la oportunidad de aumentar la eficiencia, impulsar la productividad y mejorar la colaboración en toda la cadena de suministros.
Consulte el sitio de demostración en línea para explorar las funciones del Rosemount TankMaster versión para móvil.
No importa el tiempo ni el lugar, la gestión siempre puede estar al tanto de los activos críticos, para tomar mejores y más rápidas decisiones. La gestión de la planta obtiene información sobre los tanques y las operaciones locales, los datos consolidados de varios sitios se pueden compartir con las oficinas centrales y los ejecutivos corporativos.
Los operadores de terminales pueden beneficiarse al compartir datos de inventario seleccionados con interesados externos, por ejemplo:
El administrador tiene control total y con precisión sobre qué tanques y puntos de datos pueden ser vistos por cada usuario.
¿Se imagina tener los datos en tiempo real siempre a mano para todos los interesados en cualquier momento y en cualquier lugar? Descubra cómo el acceso instantáneo a los datos de inventario puede mejorar la toma de decisiones y la eficiencia operativa.
El acceso instantáneo a los datos de inventario es fundamental en las operaciones actuales de medición de tanques. Descubra cómo mejorar la eficiencia operativa con un acceso seguro inmediato a los datos de tanques para un grupo más amplio de los interesados sin interrupciones 24/7.