Rosemount 3051S Serie de instrumentación
Mejore las operaciones con una plataforma escalable diseñada para un desempeño de medición de presión, nivel y caudal sin comparación
Obtenga una productividad y eficiencia sin comparación con la serie de instrumentación Rosemount 3051S, una plataforma escalable para las mediciones integradas de presión, caudal y nivel. Las capacidades del dispositivo incluyen una interfaz intuitiva con una pantalla LCD grande, accesibilidad mejorada con opciones de pantalla remota, proceso mejorado e información del lazo eléctrico con el Advanced Diagnostics. Esta solución flexible también cuenta con opciones MultiVariable™, tecnología inalámbrica y capacidades de alta presión.
Advanced Diagnostics offers continual process monitoring to help ensure the integrity and safety of your process environments. Statistical process monitoring (SPM) technology alerts you to process issues and abnormal conditions. This comprehensive coverage also includes electrical loop and connection problem detection with Power Advisory Diagnostics. This device is also safety certified to IEC61508.
Las capacidades de alta presión ofrecen información exacta sobre el proceso en las condiciones más exigentes. Los transmisores pueden soportar presiones estáticas de hasta 15 000 psi (1 034 bar), mientras que el diseño coplanar patentado reduce el peso en hasta un 60%. El diseño de acero inoxidable hermético completamente soldado protege la electrónica del sensor de la humedad y los contaminantes del campo para obtener el más alto nivel de confiabilidad y desempeño de la industria.
Los transmisores MultiVariable™ miden la presión diferencial, la presión estática y la temperatura en un solo dispositivo, lo que reduce los costos de instalación y mantenimiento. Los instrumentos ofrecen mediciones del caudal confiables para aire, vapor y líquidos, y se pueden pedir preensamblados en una variedad de elementos primarios. La clase de desempeño del Ultra for Flow ofrece una precisión sin igual para cálculos de caudal másico completamente compensado.
Los sistemas del sensor electrónico remoto (ERS™) ofrecen mediciones de nivel por presión diferencial (DP) al calcular la presión diferencial de lecturas de presión individuales. Esta solución elimina la necesidad de capilares largos y de traza térmica, lo que reduce el tiempo de respuesta en un 90%. El sistema de sensor está sincronizado para el cálculo por DP, se conecta fácilmente con un cable y se puede instalar y efectuar el mantenimiento en forma independiente para una instalación y mantenimiento simples.
With Wireless Technology, you can add new measurement points easily and cost-effectively in many areas of the plant including those that were previously inaccessible. Gaining additional information allows you to better optimize your process and reduce personnel exposure to hazardous environments. Get coverage over larger areas with long-range communication options up to 1 km (2/3 mi) between devices.
The Remote Display facilitates at-grade transmitter viewing for challenging process locations. This feature allows you to follow installation best practices, such as eliminating long impulse lines, while maintaining safe access to the display. Remote Displays improve personnel safety by limiting time spent in hazardous locations.