Redes inalámbricas industriales

Redes inalámbricas industriales

Integre y expanda sin problema las redes con la organización automática, seguridad y confiabilidad de la tecnología inalámbrica.

Transformación digital con instrumentación e infraestructura inalámbricas

Construya redes más fuertes y resistentes con la tecnología inalámbrica

La instrumentación y la infraestructura inalámbricas de Emerson pueden impactar de forma dramática las operaciones de la planta al mejorar en gran manera su visibilidad en toda la planta. Estas soluciones integran sin problema las tecnologías inalámbricas con las redes cableadas existentes para proporcionar una red completa y de estándar abierto. Esta arquitectura inalámbrica es altamente segura, confiable y fácil de utilizar, diseñada para mejorar la productividad de la fuerza laboral y la gestión de las plantas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Construya redes más fuertes y resistentes con la tecnología inalámbrica

Redes de campo inalámbricas

La arquitectura inalámbrica de Emerson está diseñada como una red de organización automática que se basa en la norma IEC 62591 Wireless HART. Esta tecnología segura, sólida e infinitamente configurable es una tecnología de malla autorreparable con una confiabilidad de datos superior al 99 % y asegura un enfoque interoperable, adaptativo y flexible a la tecnología inalámbrica.

La versatilidad de la aplicación de la instrumentación inalámbrica permite a los usuarios seleccionar la alimentación sobre la base de una perspectiva económica, sostenible o conveniente. Las soluciones SmartPower de Emerson se adaptan a cualquier necesidad: los módulos de alimentación especialmente diseñados son fáciles de instalar y ofrecen ciclos de vida predecibles de hasta diez años; las soluciones de recolección de energía ofrecen una opción sostenible, y la tecnología de recuperación de energía ofrece una opción inalámbrica a una infraestructura existente sin la necesidad de contar con alimentación adicional.

El análisis de redes que avanza continuamente permite la monitorización centralizada de las redes inalámbricas en las plantas industriales. La aplicación Plantweb™ Insight Network Management ofrece análisis estratégico que permite que los equipos den prioridad al mantenimiento y tomen decisiones informadas rápidas. Asegúrese de apegarse a las prácticas recomendadas de la red con herramientas como un diagrama de malla de red que le proporciona una vista consolidada de la condición operativa y el diagnóstico de la red para identificar rápidamente los problemas y las áreas de mejora.

Las soluciones inalámbricas para aplicaciones de operación de plantas incluyen componentes clave que funcionan de forma conjunta para ofrecer una infraestructura inalámbrica segura, uniforme y confiable que sea escalable para ajustarse a cualquier necesidad desde una sola aplicación hasta la implementación en toda la planta. La inversión en la infraestructura adecuada es la base para el éxito en la transformación digital.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.